433-6740: ENDBODENPLATTENGELENK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    433-6740: ENDBODENPLATTENGELENK

    Ersatzteilnummer: 433-6740
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Schwersteinsatz, Einsteg, Hartmetallbeschichtung)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Bodenplatten für Schwersteinsätze zeichnen sich in verschleißintensiven Anwendungen durch eine 25% längere Lebensdauer als Bodenplatten für Schwereinsätze aus.
    • Bei einer Hartmetallbeschichtung (HBM) handelt es sich um einen Verbundstoff, der auf Komponenten aufgeschweißt ist und eine sehr harte Oberfläche bildet, welche die Lebensdauer der Komponente verbessert.


    Empfohlene Anwendung:

    • Hartmetallbeschichtungen (HMB) eignen sich für Anwendungen mit hohem Abrieb und niedriger Stoßbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwersteinsatz, Einsteg, Hartmetallbeschichtung
    • Bodenplattenbreite ("): 28
    • Bodenplattenbreite (mm): 710
    track-type tractor
    D10T2, D10T