433-7635: ÜBERHOLUNGSSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    433-7635: ÜBERHOLUNGSSATZ

    Ersatzteilnummer: 433-7635
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kombinierte Reparaturlösung für den Marinebereich, 3406 Motorüberholung

    Unser Basisstufensatz enthält alle grundlegenden Komponenten, die Sie für eine optimale Grundüberholung benötigen, und ist für den bequemen Einsatz konzipiert: fertig zusammengestellt, unter einer einzigen Ersatzteilnummer bestellbar und in einem Paket verpackt. Enthält alle Dichtungen für eine vollständige Grundüberholung und zahlreiche Elemente, die zu 100 % austauschbar sind – von Thermostaten bis hin zu Getriebebuchsen.

    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.