433-9240: KRAFTSTOFFTANKGR. 19
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    433-9240: KRAFTSTOFFTANKGR. 19

    Ersatzteilnummer: 433-9240
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kraftstofftank

    Beschreibung:
    Bei einem Kraftstofftank handelt es sich um einen belüfteten Behälter, in dem eine bestimmte Kraftstoffmenge gelagert und für den Betrieb eines Motors angesaugt wird.

    Merkmale:
    Cat®-Kraftstofftanks sind symmetrische Tanks, die in alle Cat-Maschinen passen und damit optimale Sicherheit und Kraftstofflagerungskapazitäten bieten, die erforderlich sind, um die Zeit bis zum Nachfüllen zu maximieren.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Kraftstofftanks wurden auf maschinenspezifische Anforderungen ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 914,4
    • Höhe ("): 49
    • Höhe (mm): 1244,6
    • Länge ("): 129,2
    • Länge (mm): 3281,68
    track-type tractor
    D11T