434-3537: BAUGR. HYBRIDSYSTEM
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    434-3537: BAUGR. HYBRIDSYSTEM

    Ersatzteilnummer: 434-3537
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schlauch- und Leitungsgruppe für Turbolader

    Beschreibung:

    • Bei Schlauch- und Leitungsgruppen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 228,6
    • Höhe ("): 1,2
    • Höhe (mm): 30,5
    • Länge ("): 21,5
    • Länge (mm): 546,1
    wheel-type loader
    988K

    wheel dozer
    834K

    earthmoving compactor
    836K