StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben439-0570: SECHSKANTSCHRAUBE
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben439-0570: SECHSKANTSCHRAUBE
439-0570: SECHSKANTSCHRAUBE

Marke: Cat

Produktbilder
439-0570: SECHSKANTSCHRAUBE
439-0570: SECHSKANTSCHRAUBE

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 439-0570

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 3.937
Bolt Length (mm): 100,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 0,295
Grip Length (mm): 7,5
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5
Material-: Niedriglegierter Stahl,Kohlenstoffstahl,Zinklegierung
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Thread Size (dia x pitch) (mm): M20x2.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 439-0570

MINIBAGGER

301.7D CR

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt