440-3116: SCHEIBE FCN CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    440-3116: SCHEIBE FCN CLA

    Ersatzteilnummer: 440-3116
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Reibscheibe

    Beschreibung:
    Cat®Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Reibscheibe mit längerer Lebensdauer
    earthmoving compactor
    815K, 816K, 815F II 816F, 815F, 816F II

    underground mining loaders
    R1600G, R1600

    wheel-type loader
    970F

    compactors
    815F, 816FII

    wheel loaders
    966F, 966FII, 970F, 966D, 966E

    wheel-type skidder
    545C

    wheel dozer
    814F, 814K, 8A4K 814F II

    skidders
    545

    wheel dozers
    814F, 814FII