440-4666: 440-4666
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    440-4666: 440-4666

    Ersatzteilnummer: 440-4666
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mittel- bis Hochdruck-ToughGuard™-Hydraulikschlauchleitung

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis, schwer entflammbare Wasser-Ethylenglykol- und Wasser-Öl-Hydraulikflüssigkeiten, heißes Öl, Fett, Schmiermittel, Rohöl und Kraftstofföle, Luft und Wasser weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer ölbeständigen Innenseele aus Synthesegummi mit Verstärkung aus zwei Drahtgeflechteinlagen aus hochfestem Stahl, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind, sowie einer öl-, witterungs- und abriebfesten Ummantelung aus Synthesegummi. Die einzigartige verschleißfeste ToughGuard™-Ummantelung wurde bei 2 Millionen Zyklen fehlerfrei auf Verschleiß getestet. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Mittel- und Hochdruckbetrieb und wiederholt auftretender Verformung, zyklischen Druckstößen und Vibrationsbeanspruchung.

    forest products
    SAT223T SAT223