441-4450: LÖFFELGRUPPE#PUY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    441-4450: LÖFFELGRUPPE#PUY

    Ersatzteilnummer: 441-4450
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Verwendung für das Verladen leichter, lockerer Materialien.

    Cat®-Leichtgutlöffel für Lader sind speziell für maximale Effizienz und höheres Fassungsvermögen beim Verladen leichter, lockerer Materialien konzipiert.

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Breite (mm): 2727
    • Fassungsvermögen (cyd): 4
    • Fassungsvermögen (m³): 3
    • Gewicht (kg): 1094
    • Gewicht (lb): 2411,9
    • Grundmesserdicke ("): 1
    • Grundmesserdicke (mm): 25
    • Höhe ("): 52,9
    • Höhe (mm): 1343,2
    • Länge ("): 54,7
    • Länge (mm): 1390,4
    • Schneidmesserstärke ("): 1
    • Schneidmesserstärke (mm): 25
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.