Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
452-4200: Winkel-Besen-Abweisersatz

452-4200: Winkel-Besen-Abweisersatz

Winkelbesen-Abweisersatz. Inklusive Stahlverkleidungsverlängerung, Gummischmutzabweiserklappe und Befestigungsteilen.

Marke: Cat

Produktbilder

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

201-3176: Stützplatte für Ablenkblech, 0,5 mm dick

Anzahl: 12

3B-4505: Innendurchmesser 8,1 mm Sicherungsscheibe

Anzahl: 7

452-4157: BAUGR. PLATTE

Anzahl: 1

452-4158: Schmutzblechschürze, 5 mm dick

Anzahl: 1

452-4159: Schmutzblechschürze, 3 mm dick

Anzahl: 1

452-4160: Schmutzblechschürze, 3 mm dick

Anzahl: 1

457-6460: Montageplatte Schmutzblechschürze, 3 mm dick

Anzahl: 1

7X-0602: 10mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

Anzahl: 3

8T-4138: M6X1 Gewinde Sechskantschraube

Anzahl: 15

8T-4205: 2 mm starke, harte Unterlegscheibe

Anzahl: 12

8T-4224: 8,8 mm Innendurchmesser harte Unterlegscheibe

Anzahl: 7

8T-4908: M8X1.25 Sechskantkopfschraube

Anzahl: 7

Anzeige von 1 bis 12 von 12

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt