StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen468-8212: BOLZEN
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen468-8212: BOLZEN
468-8212: BOLZEN

Linkage Pin

Marke: Cat

Produktbilder
468-8212: BOLZEN
468-8212: BOLZEN
468-8212: BOLZEN
468-8212: BOLZEN
468-8212: BOLZEN

Linkage Pin

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 468-8212

Maßeinheit

USMetrisch
Material: Steel,Alloy Steel
Pin Type: Headed Pin
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 99,0
Pin Diameter (in): 3,9
Length (mm): 200,0
Length (in): 7,87
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Overall Length (mm): 212,0
Overall Length (in): 8,346
Diameter (mm): 99,0
Diameter (in): 3,898
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 468-8212

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt