StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke472-1537: SCHEIBE
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke472-1537: SCHEIBE
472-1537: SCHEIBE

Marke: Cat

fallback-image
472-1537: SCHEIBE

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 472-1537

Maßeinheit

USMetrisch
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 99.999,99
Inside Diameter (mm): 99.999,99
Thickness (mm): 99.999,99
Material-: Mischlegierung: Metall
Outside Diameter (in): 3.937,008
Thickness (in): 3.937,008
Inside Diameter (in): 3.937,008
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 472-1537

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt