StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben481-5510: SECHSKANTFLANSCHBOLZEN
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben481-5510: SECHSKANTFLANSCHBOLZEN
481-5510: SECHSKANTFLANSCHBOLZEN

Marke: Cat

Produktbilder
481-5510: SECHSKANTFLANSCHBOLZEN
481-5510: SECHSKANTFLANSCHBOLZEN
481-5510: SECHSKANTFLANSCHBOLZEN
481-5510: SECHSKANTFLANSCHBOLZEN
481-5510: SECHSKANTFLANSCHBOLZEN

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 481-5510

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 7.874
Bolt Length (mm): 200,0
Bolt Type: Hex Flange Head
Material-: Kohlenstoffstahl
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Grip Length (mm): 168,0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Grip Length (in): 6,614
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 481-5510

SCHIFFSMOTOR

C12.9

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt