481-9632: Dichtringsatz
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeWartung481-9632: Dichtringsatz

481-9632: Dichtringsatz

Cat® Regeneration Speed Control Pilot Valve Seal Kit for hydraulic pulverizer is a set of seals and necessary components to prevent hydraulic fluid leakage

Marke: Cat

Produktbilder

481-9632: Dichtringsatz
481-9632: Dichtringsatz
481-9632: Dichtringsatz
481-9632: Dichtringsatz

481-9632: Dichtringsatz

Cat® Regeneration Speed Control Pilot Valve Seal Kit for hydraulic pulverizer is a set of seals and necessary components to prevent hydraulic fluid leakage

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Zur Zeit sind keine Teile mit diesem Satz verbunden..

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie

.

Beschreibung für Ersatzteilnummer 481-9632

The Regeneration Speed Control Pilot Valve Seal Kit for hydraulic pulverizer functions by providing a tight and reliable seal for the regeneration speed control pilot valve in a hydraulic pulverizer. It consists of O-ring seals, backup rings, and seals, which work together to prevent fluid leakage and maintain optimal performance during operation.

Attributes:
• Made from high-strength materials for durability and stability.
• Resilient to abrasion, and chemical degradation for reliable performance.
• Withstand the rigors of hydraulic operation.
• Resistant to corrosion.
• Withstands high pressures and temperature variations.

Applications:
The Regeneration Speed Control Pilot Valve Seal Kit for hydraulic pulverizer facilitates easy replacement of the seals, provides a tight seal for the regeneration speed control pilot valve, and maintains the integrity of the hydraulic system.

Warnung:Krebs und Erbgutschäden - www.P65Warnings.ca.gov

Technische Daten für Ersatzteilnummer 481-9632

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 481-9632

UNIVERSALSCHERE

MP318 MP345 MP324 MP332 MP365

BAGGER

340

PULVERSIERER

P232 P332 P365 P245 P224 P345 P214 P324 P218 P318

ARBEITSGERÄT

2023

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt