Startseite489-1053: SECHSKANTSCHRAUBE
Startseite489-1053: SECHSKANTSCHRAUBE
489-1053: SECHSKANTSCHRAUBE

Hex Head Bolt

Marke: Cat

Produktbilder
489-1053: SECHSKANTSCHRAUBE
489-1053: SECHSKANTSCHRAUBE
489-1053: SECHSKANTSCHRAUBE
489-1053: SECHSKANTSCHRAUBE
489-1053: SECHSKANTSCHRAUBE

Hex Head Bolt

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 489-1053

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 0.75
Bolt Length (mm): 19,05
Head Height (in): 0,23
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,125
Drive (in): 9/16
Grip Length (mm): 3,18
Material-: Messinglegierung,MESSING
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: Brass Bronze Copper
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 489-1053

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt