StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke490-7424: Washer
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke490-7424: Washer
490-7424: Washer

FLAT WASHER

Marke: Cat

Produktbilder
490-7424: Washer
490-7424: Washer
490-7424: Washer
490-7424: Washer
490-7424: Washer

FLAT WASHER

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 490-7424

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 490-7424

Maßeinheit

USMetrisch
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 50,0
Outer Diameter (mm): 50,0
Inside Diameter (mm): 40,5
Thickness (mm): 5,9
Outer Diameter (in): 1,969
Thickness (in): 0,232
Fits Bolt Sizes (in): 1 1/2
Material-: Kohlenstoffstahl,Weicher Stahl
Outside Diameter (in): 1,969
Inside Diameter (in): 1,594
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 490-7424

BAGGERLADER

415 416 420XE 428 420F2 416F2 430 420 432

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt