StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben492-9775: SECHSKANTSCHRAUBE
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben492-9775: SECHSKANTSCHRAUBE
492-9775: SECHSKANTSCHRAUBE

Marke: Cat

fallback-image
492-9775: SECHSKANTSCHRAUBE

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 492-9775

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Type: Hex Head
Material-: Kohlenstoffstahl,Zinklegierung
Bolt Length (in): 4.331
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M36
Grip Length (mm): 12,0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M36x4
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Grip Length (in): 0,472
Bolt Length (mm): 110,0
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 492-9775

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt