StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben494-6054: SECHSKANTSCHRAUBE
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben494-6054: SECHSKANTSCHRAUBE
494-6054: SECHSKANTSCHRAUBE

Marke: Cat

fallback-image
Abgekündigt
494-6054: SECHSKANTSCHRAUBE
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
Technische Daten für Ersatzteilnummer 494-6054

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Type: Hex Head
Material-: Niedriglegierter Stahl,Beschichtungsflüssigkeit
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Thread Size (dia x pitch) (mm): M20x2.5
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Bolt Length (mm): 70,0
Grip Length (in): 0,295
Bolt Length (in): 2.756
Grip Length (mm): 7,5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 494-6054

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt