StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeLeistung und Produktivität497-9462: BA30 Besen Wassertank-Kit (600L)
Startseite497-9462: BA30 Besen Wassertank-Kit (600L)

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

147-2430: 200 Liter Besen-Aufnahme-Wasser-Sprühbehälter

Anzahl: 3

147-2440: Wassersprühadapter, 1/2 Zoll x 3/4 Zoll

Anzahl: 1

147-2441: 3/4" Wasserstrahladapter

Anzahl: 2

147-2442: 3/4" Wasserstrahl-Schlauchstutzen

Anzahl: 4

147-2443: 3/4" Wasserstrahladapter

Anzahl: 3

147-2444: Wassersprühbehälter-Winkelstück, 3/4 Zoll

Anzahl: 1

158-6325: Wasserpumpen-Halteklemme

Anzahl: 1

283-7713: Schlauch mit 12 mm Innendurchmesser für Wasserbesprühpumpenleitungen

Anzahl: 1

311-0060: 83 mm langer Wasserfilter

Anzahl: 1

315-1423: BAUGR. RAHMEN

Anzahl: 1

315-1424: BAUGR. SCHLAUCH

Anzahl: 1

315-1425: WINKEL

Anzahl: 1

157-2549: Bügelschraube M12-1,75 x 110 mm

Anzahl: 24

208-8469: M6 x 1 mm Sechskant-Kontermutter

Anzahl: 12

3T-0852: M8 x 1,25 mm Sechskant-Sicherungsmutter

Anzahl: 12

5P-2230: 32,00 mm minimaler Innendurchmesser Klemme

Anzahl: 12

7X-2533: M6-1 x 35mm Sechskantkopfschraube

Anzahl: 12

8T-4223: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser

Anzahl: 48

8T-4224: 8,8 mm Innendurchmesser harte Unterlegscheibe

Anzahl: 24

8T-7547: M8X1.25 Sechskantkopfschraube

Anzahl: 12

8T-8549: M12 Sechskant-Sicherungsmutter aus Stahl mit Nyloneinsatz

Anzahl: 48

9X-8256: 2 mm starke, harte Unterlegscheibe

Anzahl: 24

Anzeige von 1 bis 22 von 22

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt