4B-1028: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4B-1028: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 4B-1028
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 2 3/4
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 1,87
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,24
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 5/16–24
    telehandler
    RT50, RT60, RT50SA, RTC60

    asphalt paver
    WE-851B, AP-1200

    generator
    SR4

    paving compactor
    PS-130, PS-110, PS-180

    engine - generator set
    3508 3512

    excavator
    213