4B-2152: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4B-2152: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 4B-2152
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 1 1/4
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,13
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,44
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,19
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1/4–28
    marine products
    3412 3408 3408C 3408B 3412C

    engine - generator set
    3412 3408 3408C 3408B 3412C

    wheel-type loader
    988F II 992C, 988B

    wheel dozer
    834B

    engine - industrial
    D398 3408 D398B 3412 3406 D379B D379 3408B