4C-3371: Individual Extractors
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4C-3371: Individual Extractors

    Ersatzteilnummer: 4C-3371
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausziehgröße: 8
    • Verwendet mit Bohrergröße ("): 13/16
    • Zum Ausbau des Rohrs ("): 3/4
    • Zum Entfernen von Schrauben und Bolzen ("): 1 3/8–1 3/4
    • Zum Entfernen von Schrauben und Bolzen (mm): 35,0–44,0
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.