4C-3377: Individuelle Auszieher
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4C-3377: Individuelle Auszieher

    Ersatzteilnummer: 4C-3377
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausziehgröße: 4
    • Verwendet mit Bohrergröße ("): 5/16
    • Zum Ausbau des Rohrs ("): 1/4
    • Zum Entfernen von Schrauben und Bolzen ("): 1/2–9/16
    • Zum Entfernen von Schrauben und Bolzen (mm): 13,0–14,0
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.