4C-4730: Transportkasten
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4C-4730: Transportkasten

    Ersatzteilnummer: 4C-4730
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Verriegelungen: Zwei
    • Außenlänge A ("): 26,00
    • Außenlänge B ("): 16,56
    • Außenlänge C ("): 4,50
    • Außentiefe D ("): 0,90
    • Außentiefe E ("): 3,31
    • Farbe: Grau
    • Innenlänge A ("): 24,50
    • Innenlänge B ("): 13,00
    • Innenlänge C ("): 4,00
    • Innentiefe D ("): 0,78
    • Innentiefe E ("): 3,12
    • Länge (A) (Außen) ("): 26,00
    • Länge (A) (Innen) ("): 24,50
    • Länge (B) (Außen) ("): 16,56
    • Länge (B) (Innen) ("): 13,00
    • Länge (C) (Außen) ("): 4,50
    • Länge (C) (Innen) ("): 4,00
    • Tiefe (D) (Außen) ("): 0,90
    • Tiefe (D) (Innen) ("): 0,78
    • Tiefe (E) (Außen) ("): 3,31
    • Tiefe (E) (Innen) ("): 3,12
    • Umschlagmaterial: Ja
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.