4C-5492: Signaldrehmomentschlüssel
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4C-5492: Signaldrehmomentschlüssel

    Ersatzteilnummer: 4C-5492
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Gehäuse enthalten
    • Antrieb ("): 3/8
    • Ersatzteil-Fußnote: Wartungssatz für Ratschen mit Markenzeichen am Kopf
    • Genauigkeit: ±4 %
    • Kopfausführung: Flexible Ratsche
    • Kopfbreite ("): 1 1/8
    • Kopftiefe ("): 9/16
    • Länge ("): 17 5/8
    • Max. Drehmomentbereich (ft-lb): 100,0
    • Mindestdrehmomentbereich (ft-lb): 20,0
    • Schritteinteilung (ft-lb): 2,0
    • Stil: A
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.