4C-9652: Pelican-Mini-D-Gehäuse™
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4C-9652: Pelican-Mini-D-Gehäuse™

    Ersatzteilnummer: 4C-9652
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außenbreite ("): 9 3/4
    • Außenlänge ("): 10 3/4
    • Außentiefe ("): 7
    • Gewicht (lb): 2 1/2
    • Innenbreite ("): 7 1/2
    • Innenlänge ("): 9 1/2
    • Innentiefe ("): 6 1/2
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.