4C-9658: Schutzgehäuse
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4C-9658: Schutzgehäuse

    Ersatzteilnummer: 4C-9658
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außenbreite ("): 16 3/4
    • Außenlänge ("): 20 1/2
    • Außentiefe ("): 8 1/2
    • Ersatzteil-Fußnote: Klappgriff
    • Gewicht (lb): 10
    • Innenbreite ("): 14
    • Innenlänge ("): 19
    • Innentiefe ("): 7/34
    marine products
    3612 3616 C280-16 3606 3608

    engine - industrial
    G3608