4D-8317: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    4D-8317: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Artikelnummer:4D-8317
    1,00 $

    Zoll

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    • Klemmlänge (mm): 0
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/8–9
    • Materialbeschreibung: 0
    • Grade: 0
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 12 1/2
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Antrieb (mm): 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,31
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,67
    • Klemmlänge - 2 ("): 10,25