4F-0925: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4F-0925: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 4F-0925
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: 0, Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 8, 0
    • Gewinde: 0, UNF-Feingewinde
    • JIS-BSPP-Gewindegröße (Zoll – Gangzahl) ("): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 6, 0
    • Kopfbreite - 5 ("): 1.13, 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0, 0.58
    • Maßeinheit: 0, Zoll
    • Schraubenausführung: 0, Sechskantschrauben