4H-2400: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4H-2400: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 4H-2400
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 13
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 10,88
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,87
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,81
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1 1/4–12
    wheel tractor-scraper
    623G, 615C II 623E, 623F, 615C