4I-6608: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4I-6608: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 4I-6608
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Thermoplastschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Synthetikölbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Thermoplast, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Syntheseölbasis, Schmierölen, Luft und Wasser ist. Sie verfügt über eine Synthetikfaserverstärkung mit einer Thermoplastschicht, die sich durch Hydraulikflüssigkeits-, Abrasions- und Wetterbeständigkeit auszeichnet. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikölanwendungen mit mittlerem Druck. Dieser Schlauch eignet sich ebenfalls für Luft, Wasser und Wasser-Methanol-Gemische bei Temperaturen von bis zu +66°C.

    excavator
    320D L 320-A 320C, 330C L 326F LN 323F 322C FM 320D, 326F L 322-A L 320E L 322N, 322C, 320D2 L 324E L 324D L 322 L 320-A L 320 L 320B, 322B L 326F, 326D2, 323F L 323D LN 323D L 324E LN 320E LN 323, 326D2 L 330B L 320D2, 323D, 320-A N 320E, 320B L 322 LN 324E, 323D2 L 320, 323D S 322-A N 325D L

    track excavators
    324D, 320E, 322B, 320EL, 325DLN, 322CL, 323DL, 320DL, 322BL, 320CL, 325DL, 323FL, 326FL, 330BL, 330BLN, 324EL, 320D2L, 320D2, 323DS, 329DL, 324DL, 324ELN, 320BL, 322LN, 320L, 320, 322L, 320S, 322, 320C, 320-07, 323-07