4I-6610: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4I-6610: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 4I-6610
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Thermoplastschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Synthetikölbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Thermoplast, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Syntheseölbasis, Schmierölen, Luft und Wasser ist. Sie verfügt über eine Synthetikfaserverstärkung mit einer Thermoplastschicht, die sich durch Hydraulikflüssigkeits-, Abrasions- und Wetterbeständigkeit auszeichnet. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikölanwendungen mit mittlerem Druck. Dieser Schlauch eignet sich ebenfalls für Luft, Wasser und Wasser-Methanol-Gemische bei Temperaturen von bis zu +66°C.

    excavator
    365B, 385C L 320C, 324D, 317 N 320 L 326F, 317-A 326F LN 320-A 340F L UHD 320D2, 320D2 L 320N, 320D, 320D L 320-A N 320-A S 325B L 385B

    track excavators
    320C, 320D2L, 385CL, 320DL, 320CL, 385BL, 325B, 324EL, 320D2, 350L, 324ELN, 340FUHD, 320BL, 320L, 320, 315L, 320S