4I-8785: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4I-8785: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 4I-8785
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    XT-6 SE-Hochdruck-Schlauchleitungen

    Beschreibung:
    Der XT SE-Hochdruckschlauch leitet erdölbasierte Hydraulikflüssigkeiten unter hohen Drücken von Pumpen und Motoren zu Maschinenkomponenten.


    Merkmale:
    Die Schlauchleitungen bestehen aus einer gewebeverstärktem Innenseele aus Synthesegummi sowie vier oder sechs hochfesten Stahldrahtspiraleinlagen, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Der XT SE-Schlauch wurde einer Lastwechselprüfung mit einer Million Lastwechseln (dem Doppelten der Branchenanforderungen) unterzogen. Außerdem zeichnen sich CAT®-XT-SE-Schläuche durch den halben SAE-Biegeradius aus. Dadurch lassen sie sich besser in enge Bereiche einpassen und mit wesentlich geringeren Längen verlegen. Diese Merkmale sorgen für einen einfacheren Einbau, eine lange Lebensdauer sowie eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Hochdruckbetrieb.

    forest products
    548

    log loaders forestry
    320D2FMLL

    excavator
    324D L 326D2, 325D, 329D L 325C, 320D LN 320D L 329E L 322C FM 330 GC 315B L 320D LRR 325B L 320D GC 320D2, 316E L 319D L 323D SA 318F L 323F L 315D L 323D L 320 L 320-A S 320D2 L 328D LCR 320C, 325-A 323F 320D2 GC 321D LCR 325D L 323D LN 329E LN 320-A N 320D RR 329D2 L 318D2 L 324E L 326D2 L 324D LN 336D2, 330F, 323E LN 330, 325 LN 323E SA 322C, 335F 320E LRR 320-A L 320D2 FM 325B LN 330D2 325-A L 320-A 320F L 320D, 323D, 322B L 323D2 325-A FM L 319D LN 325F 325 L 324D FM 538 320, 326F L 330F L 319D 326F, 326F LN 325F LCR 323D2 L 320 GC 320D FM 323F OEM 316F L

    track excavators
    324D, 320D, 320C, 315B, 320D2, 320B, 325C, 320E, 320EL, 323FL, 321DLCR, 318D2L, 326FL, 322CL, 324EL, 320DRR, 315CL, 325CL, 318FL, 320D2GC, 320DLRR, 323DL, 323DS, 320DL, 329D, 330D2L, 322CLN, 325DL, 325DLN, 329DL, 316EL, 325BL, 325FLCR, 325B, 324DL, 324ELN, 320BLN, 316FL, 315D, 323D2L, 320FL, 320CL, 319DLN, 320D2L, 319DL, 320CLN, 318EL, 330FL, 322BL, 329EL, 328DLCR, 335FLCR, 329E, 329FL, 329DLN, 320BS, 323FLN, 323FOEM, 325, 320L, 325L, 320S, 320, 325LN, 320-01GC, 320-07, 320BL, 323FSAOEM 330FLN, 330-07GC 320-07GC, 323-07, 320ELRR, 323

    forestry excavators
    538GF, 322CFMST, 548GF, 320D2FMGF