4I-8799: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4I-8799: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 4I-8799
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Thermoplastschlauchleitungen mit reduziertem Außendurchmesser

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Synthetikölbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Thermoplast, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Syntheseölbasis, Schmierölen, Luft und Wasser ist. Sie verfügt über eine Synthetikfaserverstärkung mit einer Thermoplastschicht, die sich durch Hydraulikflüssigkeits-, Abrasions- und Wetterbeständigkeit auszeichnet. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikölanwendungen mit mittlerem Druck. Dieser Schlauch eignet sich ebenfalls für Luft, Wasser und Wasser-Methanol-Gemische bei Temperaturen von bis zu +66°C.

    wheeled excavator
    M330D

    excavator
    325B L 330B LN 336F L XE 330D L 375-A 330C, 336D, 323D, 323D LN 320E LRR 330D2 330D, 352F, 320D RR 352F XE VG 320C, 323D L 336D L 330D LN 330B L 320D LRR 336D2 L 336D2, 328D LCR 345D L 326D2 L 340D L 5080, 330D MH 330B, 349F LXE 336E LH 325B LN 330C L 322C, 330D2 L 336D2 XE 375-A L 320B L 322B L 320E RR 330C LN 322B LN 324D L 336F LNXE 329D L 330D FM 320D L 324D FM 335F LCR 336F XE 329D2, 323D S

    track excavators
    320ELRR, 336ELH, 335FLCR