4J-0985: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4J-0985: LAGER

    Ersatzteilnummer: 4J-0985
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (zwei Reihen)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    pipelayer
    561C, 572G

    track-type loader
    941, 941B, 951, 953, 943, 951C, 951B

    engine - industrial
    G398

    track-type tractor
    4A 4S 143 140, D9T, 4 153 D4E, 181 161 151 141 191 150 D4E SR 163