4J-3815: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4J-3815: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 4J-3815
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Dichtung

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 3,25
    • Material-: NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Querschnittsbreite ("): 0,13
    • Querschnittshöhe ("): 0,44
    earthmoving compactor
    836K 815 826B 836G 825 825B 836 836H

    wheel-type loader
    966F II 966D 966C 980F 966E 988B 970F 972G 980G 992D 994K 994F 988 992G 992K 990K 994 950 988F II 992 980F II 980 990 II 993K 980C 972G II 980B 966F 966G 992B 966G II 966R 992C 994D 990 988F 994H 990H

    wheel-type skidder
    528

    off-highway truck
    772B 785C 775D 777B 777D 793F CMD 789C 789 771D 793F 773D 784B 793C 777G 775B 777F 769D 789D 773 768C 771C 793D 776D 777C 784C 777 777E 769C 785 776B 793F AC 773B 785D 785B 789B 776 793F OEM 772 776C 793 793B 793F XQ

    track-type loader
    973 973D

    articulated dump truck
    D300B D350C D25D D30C D30D D400D D35C D350E D250B D350D D400E D40D D400 D25C D35HP

    motor grader
    24 24M 24H

    forest products
    TK1051 227

    wheel dozer
    834K 834 844 854K 824 844K 824B 834S 814 834U 834B 844H 824C 834H 854G 824S 834G

    excavator
    235B 235 215 225 225B 245 235C 245D 5110B 225D 5130 229 215B 235D 231D 219 245B 5230 5230B 5130B 215D 229D 215C 219D

    pipelayer
    589

    wheel tractor-scraper
    621B 627G 660B 637E 657E 621F 631E 641 651 621G 651E 666B 627F 621E 623E 631C 623B 627B 627E 637 623G 657 631G 633E II 637G 651B 657G 621 631D 666 623F 641B 657B 650B 633C 621S 637D 633D 621R 639D

    track-type tractor
    10C D11T 10 11SU D7F D10 D11R 11 11U 10U D11N 10S

    expanded mining products
    6015B

    load, haul, dump
    R1600H R2900G R2900 R1700 II R1600G R3000H R1700G R1600

    oem solutions
    CAT WDS