4J-4968: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4J-4968: RING

    Ersatzteilnummer: 4J-4968
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll, rechteckig

    Cat-Sprengringe bestehen aus gehärtetem Kohlenstoffstahl

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bauform: Rechteckig
    • Bohrungsdurchmesser ("): 4,45
    • Freier Durchmesser - A ("): 4,66
    • Sprengringausführung: Interner
    • Stärke - B ("): 0,125
    track-type tractor
    8U D8T, D8R 8A D8N, 8 8SU 57H D8R II

    wheel tractor-scraper
    637E, 631K, 631D, 631E, 637D, 637G, 623H, 631C, 637K, 637, 623K LRC 637B 631G

    pipelayer
    589, 578

    underground articulated truck
    AE40 II AD40 AE40 AD45

    off-highway truck
    769B, 772, 773E, 775F, 769D, 775E, 773B, 773F, 775D, 775B, 769C, 773G OEM 69D, 773, 773D, 771D, 772B, 771C, 797F, 769, 768C, 775G, 797B, 797, 775G OEM 768B, 775G LRC 773G LRC 773G