4J-5477: O-Ring-Gleitringdichtung (ORFS)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4J-5477: O-Ring-Gleitringdichtung (ORFS)

    Ersatzteilnummer: 4J-5477
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring-Gleitringdichtung (ORFS)

    Beschreibung:
    O-Ringe mit kontrolliertem AD kommen in Dichtungsverbindungen zum Einsatz, in denen der Außendurchmesser des Dichtrings ein entscheidendes Maß ist.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat®.

    Anwendungen:
    O-Ringe mit kontrolliertem AD kommen in zahlreichen statischen und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren vor. Einsatzbereiche sind u. a. Armaturen und Adapter mit ORFS (O-Ring-Gleitringdichtungen) und STOR (O-Ringe mit zylindrischem Rohrgewindezapfen).

    Warnung: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    In diesem Satz enthaltene Artikel

    Benötigte Menge Produkt
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Anschlussgröße (Zoll): 9/16/2018
    • Außendurchmesser ('): 0,44
    • Außendurchmesser (mm): 11,2
    • Beschichtung: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Durchmesser ('): 0,07
    • Durchmesser (mm): 1,8
    • Farbe: Red
    • Hardness (Shore A): 90
    • Hinweise zu Farben: Actual o-ring color may differ from image.
    • Innendurchmesser ('): 0.302
    • Innendurchmesser (mm): 11
    • Material-: NBR - Nitril, Nitrile (NBR)
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • O-Ringtyp: O-Ring-Gleitringdichtung (ORFS)
    • Primäres Dichtungsmaterial: Gummi
    • SAE AS568 Dash Size: -11