4J-8622: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4J-8622: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 4J-8622
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 4 3/4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 2,75
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,31
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,67
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/8–9
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D6R, D5B, D9G, D9H, D8H, D4D

    wheel tractor-scraper
    633, 627, 657B, 637, 641, 633D, 657E, 630B, 657, 633B 641B

    motor grader
    12G, 14E, 14G, 130G, 120G, 16G, 140G, 12F, 160G, 16, 14H, 14H NA

    wheel-type loader
    966C, 950

    wheel dozer
    834

    track-type loader
    955L, 955K

    forest products
    227

    articulated dump truck
    D25D, D40D, D30D, D350D, D400, D350C, D400D

    off-highway truck
    785G, 789D, 793, 785, 785D, 789C, 785C, 784C, 784B, 789B, 785B, 789