4L-5937: LEITUNG A.
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4L-5937: LEITUNG A.

    Ersatzteilnummer: 4L-5937
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 20,32
    • Höhe ("): 0,8
    • Höhe (mm): 20,32
    • Länge ("): 17
    • Länge (mm): 431,8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.