4L-6454: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4L-6454: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 4L-6454
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt, 0
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 1, 0
    • Gewinde: 0, UNC-Grobgewinde
    • JIS-BSPP-Gewindegröße (Zoll – Gangzahl) ("): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 0.13, 0
    • Kopfbreite - 5 ("): 0.56, 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0.29, 0
    • Maßeinheit: 0, Zoll
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben, 0
    • Schraubengröße ("): 8. März, 0