Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Startseite4M-0578: WELLE
Startseite4M-0578: WELLE
4M-0578: WELLE

Laufrollenwelle

Marke: Cat

Produktbilder
4M-0578: WELLE
4M-0578: WELLE
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Laufrollenwelle

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4M-0578

Maßeinheit

USMetrisch
Mounting Diameter (in): 2.745
Overall Length (mm): 558,72
Track Roller Frame Spread (in): 15.495
Bearing Diameter (in): 3.485
Overall Length (in): 21,997
Bearing Diameter (mm): 88.52
Track Roller Frame Spread (mm): 393.57
Mounting Height (mm): 99999.99
Mounting Height (in): 3937.008
Flat Length (in): 3937.008
Journal Length (in): 6.749
Journal Length (mm): 171.42
Flat Length (mm): 99999.99
Material: Carbon Steel
Mounting Diameter (mm): 69.72
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4M-0578

ROHRVERLEGER

594H 594

KETTENDOZER

D9G D9H

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt