4M-1708: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4M-1708: RING

    Ersatzteilnummer: 4M-1708
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Sprengringe bestehen aus gehärtetem Kohlenstoffstahl

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Freier Durchmesser - A ("): 3,15
    • Sprengringausführung: Außen
    • Stärke - B ("): 0,187
    3500
    3508B

    verdichter
    826B

    radlader
    990K, 994F, 994KLRC, 990KLRC, 993KLRC, 992K, 992C, 994, 993K, 990, 992G, 994H, 990H, 992D, 992KLRC

    raddozer
    854K, 854G, 844K, 844H, 844, 844KLRC, 854KLRC

    kettendozer
    D11TCD, D11T, D11N, D11R, D11RCD