4M-6424: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4M-6424: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 4M-6424
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 3
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 2,13
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,24
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 5/16–18
    wheel tractor-scraper
    615C, 615C II

    paving compactor
    CB-534D, CS-323C, CS-573C, CB-335D, CB-614, CB-334D, CB-564D, CS-433B, CS-583C, CP-563, CB-334E, CS-563 CP-323C, CB-335E, CB-634D, CB-434D, CP-433B

    engine - generator set
    3512C G3508 G3512 3512B G3520C 3516 3516C 3508 3508B 3406C G3516E G3520B 3516B G3520E PM3516 3208 3406B C15 G3516C G3516B G3512E G3516 3512 C27 3516E C18 PMG3516 C32 3508C PM3512 XQC1600 PM3508 PP3516 XQC1200

    underground articulated truck
    AE40 AE40 II

    motor grader
    14G

    wheel-type loader
    966F, 950F II 950F, G910, 966E, 910, 966D, 950B/950E 960F, 950E, 950B, 970F, 966F II 992C, 990H

    wheel-type skidder
    508

    engine - industrial
    3406B 3116 3208 3406C SPT342 G3516 3512C 3512B G3516C HT400 3412C 3516B 3512 G3516E 3126 G3512E SPF743

    articulated dump truck
    D400D, D25D, D35HP D40D, D30D, D350D, D400, D300D

    engine - truck
    3126 3126B 3116 3126E C7 3208

    off-highway truck
    773E, 773D, 773B, 775D, 775E, 775B, 772B

    challenger
    55, 45, 35

    asphalt paver
    BG-2455C, BG-245C, AP-1055B, AP-1050B

    cold planer
    PR-1000, PR-750B, PR-1000C PR-450C, PR-450

    generator
    SR4B SR4 SR4BHV

    integrated toolcarrier
    IT12

    track-type tractor
    5A PAT D4D, D3C II D4B, D4C II D5C PATLGP D5H, D3C, D6H, D5C III 3 D3B, 53 D4C, D9G, D3C III 4P D5C PAT D11T, D4C III D3, D5C

    road reclaimer
    RR-250, RM-350, RM-350B, SM-350, SS-250

    wheel dozer
    844H

    track-type loader
    939, 931C II 931C, 931B, 931, 933, 935B, 935C, 935C II

    petroleum products
    3512B C32 C-15 C18 C27 3516C 3516B CX48-P2300 3512C 3508C 3512E

    earthmoving compactor
    815B