StartseiteMotorKraftstoffsystemKraftstoffförderpumpen4N-6119: DREHZAHLREGLERFEDER
StartseiteMotorKraftstoffsystemKraftstoffförderpumpen4N-6119: DREHZAHLREGLERFEDER
4N-6119: DREHZAHLREGLERFEDER

Drehzahlreglerfeder

Marke: Cat

Produktbilder
4N-6119: DREHZAHLREGLERFEDER
4N-6119: DREHZAHLREGLERFEDER

Drehzahlreglerfeder

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4N-6119

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 101,6
Höhe (mm): 33,02
Länge ('): 4,0
Breite (mm): 101,6
Höhe ('): 1,3
Material: Stainless Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4N-6119

LKW-MOTOR

3208

RADDOZER

613B 613

MOTOR - MASCHINE

3208

BAGGER

225

SCHIFFSMOTOR

3208

STROMAGGR MOT

3208

GUMMIRADWALZE

PS-500

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt