4N-6836: PUMPE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4N-6836: PUMPE G

    Ersatzteilnummer: 4N-6836
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffentlüftungspumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffentlüftungspumpen führen vor dem Starten von Motoren Luft aus Kraftstoffsystemen ab

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 66,04
    • Höhe ("): 2,1
    • Höhe (mm): 53,34
    • Länge ("): 4,2
    • Länge (mm): 106,68
    track-type tractor
    D3B, D3, 53 3S 3 3P

    wheel-type loader
    910, G926

    track-type loader
    931, 931B, 943