4N-7693: KURBELWELLEN A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4N-7693: KURBELWELLEN A

    Ersatzteilnummer: 4N-7693
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kurbelwelle

    Beschreibung:

    • Bei Kurbelwellen handelt es sich um die Hauptantriebswellen von Verbrennungsmotoren, welche die Hin- und Herbewegung der Kolben aufnehmen und in eine Drehbewegung umwandeln. Zur Umwandlung in eine Drehbewegung arbeiten Kurbelwellen und Pleuelstangen zusammen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1219,20
    • Höhe ("): 14,5
    • Höhe (mm): 368,3
    • Länge ("): 14,5
    • Länge (mm): 368,3
    skidders
    528

    engine - industrial
    G3306 G333C

    track excavators
    235

    compactors
    815B

    motor graders
    140G

    track type tractors
    D7F, D7GSA, D6DLGP

    articulated trucks
    D350D

    engine - truck
    3306 1673C