4N-8814: LEITUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4N-8814: LEITUNG A

    Ersatzteilnummer: 4N-8814
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 127
    • Höhe ("): 2,4
    • Höhe (mm): 60,96
    • Länge ("): 19,7
    • Länge (mm): 500,38
    wheel tractor-scraper
    627B, 637D, 637B 637, 627

    pipelayer
    572F, 571G, 571F, 561C, 572G, 561D

    motor grader
    12G, 140, 14G, 140G, 120, 14E, 120B, 12F, 130G

    wheel-type loader
    966C, 980B

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3306 D333C

    track excavators
    235

    track-type tractor
    D6C, D6D, D5, D7G, 6A D5B, 5 D7F, 6 6S

    skidders
    528

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977K, 977

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    816, 815