4N-9942: LEITUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4N-9942: LEITUNG A

    Ersatzteilnummer: 4N-9942
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 177,8
    • Höhe ("): 5,4
    • Höhe (mm): 137,16
    • Länge ("): 12
    • Länge (mm): 304,8
    generator
    SR4

    engine - industrial
    D330C 3304 3306 D333C