4N-9971: LEITUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4N-9971: LEITUNG A

    Ersatzteilnummer: 4N-9971
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 152,4
    • Höhe ("): 2
    • Höhe (mm): 50,8
    • Länge ("): 20
    • Länge (mm): 508
    wheel tractor-scraper
    621B

    generator
    SR4

    motor grader
    16G

    engine - industrial
    3406

    excavator
    245

    engine - truck
    3406