4P-0890: BAUGR. BLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4P-0890: BAUGR. BLOCK

    Ersatzteilnummer: 4P-0890
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühlerkern

    Beschreibung:

    • Bei Kernen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kühlern, die zum Kühlen von Motoren übermäßige Hitze abführen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 222,25
    • Höhe ("): 6,7
    • Höhe (mm): 170,18
    • Länge ("): 41,5
    • Länge (mm): 1054,10
    track-type tractor
    D4HTSK III 54H 4P D4HTSK II 4S 4 D4H XL D4H, D4H III

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT18B

    wheel-type loader
    936E, 936F, 926E, G936, 936, 926, 916

    track-type skidder
    D4HTSK III 54H 4P D4HTSK II 4S 4 D4H XL D4H, D4H III